เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 ZMA (Art.Nr: 320032)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 ZMA (Art.Nr: 320031)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 ZMA (Art.Nr: 320030)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 ZMA (Art.Nr: 320029)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr320028
    ELDAS®-Nr127003116
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.432 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 ZMA
    Art.Nr: 320032 | ELDAS®-Nr: 127003156 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 14.852 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 ZMA
    Art.Nr: 320031 | ELDAS®-Nr: 127003146 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.497 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 ZMA
    Art.Nr: 320030 | ELDAS®-Nr: 127003136 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.142 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 ZMA
    Art.Nr: 320029 | ELDAS®-Nr: 127003126 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.787 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.320028
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)11
  • กว้าง (มิลลิเมตร)212
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.432
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)