เผยแพร่สินค้าของคุณ
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 320040)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 320039)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 320038)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 320037)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr320036
      ELDAS®-Nr127010816
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.3 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320040 | ELDAS®-Nr: 127010856 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320039 | ELDAS®-Nr: 127010846 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320038 | ELDAS®-Nr: 127010836 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320037 | ELDAS®-Nr: 127010826 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.401 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.320036
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)204
    • ความลึก (มิลลิเมตร)340
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)