เผยแพร่สินค้าของคุณ
WSMB-Winkel 90° eckig 200/110 ZMA
lanz oensingen ag

WSMB-Winkel 90° eckig 200/110 ZMA

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° eckig 600/110 ZMA (Art.Nr: 320058)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 500/110 ZMA (Art.Nr: 320057)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 400/110 ZMA (Art.Nr: 320056)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 300/110 ZMA (Art.Nr: 320055)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr320054
    ELDAS®-Nr127004916
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe110 mm
    Gewicht5.66 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/110 ZMA
    Art.Nr: 320058 | ELDAS®-Nr: 127004956 | Breite: 1045 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.43 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/110 ZMA
    Art.Nr: 320057 | ELDAS®-Nr: 127004946 | Breite: 945 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.75 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/110 ZMA
    Art.Nr: 320056 | ELDAS®-Nr: 127004936 | Breite: 845 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.05 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/110 ZMA
    Art.Nr: 320055 | ELDAS®-Nr: 127004926 | Breite: 745 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.35 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.320054
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)645
  • ความลึก (มิลลิเมตร)645
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.66
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)