เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA
lanz oensingen ag

Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA (Art.Nr: 320089)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA (Art.Nr: 320090)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA (Art.Nr: 320091)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA (Art.Nr: 320092)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr320088
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge838 mm
    Breite486 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht1.361 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA
    Art.Nr: 320089 | Breite: 586 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.131 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA
    Art.Nr: 320090 | Breite: 696 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.968 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA
    Art.Nr: 320091 | Breite: 786 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.873 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA
    Art.Nr: 320092 | Breite: 886 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.831 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.320088
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)486
  • ความลึก (มิลลิเมตร)838
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.361
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)