เผยแพร่สินค้าของคุณ
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320104)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320103)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320102)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320101)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr320100
      ELDAS®-Nr127050716
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht16.106 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320104 | ELDAS®-Nr: 127050756 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320103 | ELDAS®-Nr: 127050746 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320102 | ELDAS®-Nr: 127050736 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320101 | ELDAS®-Nr: 127050726 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.320100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)207
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.106
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)