เผยแพร่สินค้าของคุณ
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320111)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320110)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320109)
    • WSMB-Bogen 90° 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320108)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr320107
      ELDAS®-Nr127004166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.3 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320111 | ELDAS®-Nr: 127004206 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.3 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320110 | ELDAS®-Nr: 127004196 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.6 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320109 | ELDAS®-Nr: 127004186 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320108 | ELDAS®-Nr: 127004176 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.1 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.320107
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)907
    • ความลึก (มิลลิเมตร)907
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)