เผยแพร่สินค้าของคุณ
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 45° 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320118)
    • WSMB-Bogen 45° 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320117)
    • WSMB-Bogen 45° 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320116)
    • WSMB-Bogen 45° 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320115)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr320114
      ELDAS®-Nr127004066
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht4.7 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320118 | ELDAS®-Nr: 127004106 | Breite: 895 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.4 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320117 | ELDAS®-Nr: 127004096 | Breite: 795 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6 kg

      WSMB-Bogen 45° 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320116 | ELDAS®-Nr: 127004086 | Breite: 695 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.87 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320115 | ELDAS®-Nr: 127004076 | Breite: 595 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.1 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.320114
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)495
    • ความลึก (มิลลิเมตร)841
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)