เผยแพร่สินค้าของคุณ
WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz
WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz

    Für Abgänge/Verzweigungen. Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-T-Stück 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320122)
    • WSMB-T-Stück 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320123)
    • WSMB-T-Stück 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320125)
    • WSMB-T-Stück 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320124)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr320121
      ELDAS®-Nr127005066
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht12.071 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320122 | ELDAS®-Nr: 127005076 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.18 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320123 | ELDAS®-Nr: 127005086 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.174 kg

      WSMB-T-Stück 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320125 | ELDAS®-Nr: 127005106 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.747 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320124 | ELDAS®-Nr: 127005096 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 15.415 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.320121
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)907
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1607
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.071
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)