เผยแพร่สินค้าของคุณ
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    สเปคสินค้า
    • Art.Nr320160
      ELDAS®-Nr127008156
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite26.5 mm
      Höhe104.5 mm
      Gewicht1.449 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.320160
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)104.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)26.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.449
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)