เผยแพร่สินค้าของคุณ
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade oder abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    สเปคสินค้า
    • Art.Nr320161
      ELDAS®-Nr127008166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite25.5 mm
      Höhe86 mm
      Gewicht0.771 kg
      Blechstärke2 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.320161
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)25.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.771
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)