เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB fvz
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB fvz
    lanz oensingen ag

    Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB fvz

    Zum mechanischen Schutz empfindlicher Kabel und als Sichtschutz. Gelocht. Befestigung mit Nutenstein-Garnitur, sep. bestellen Art. Nr. 320365.

    Varianten

    • Sichtschutz-Bodenblech 600 zu WSMB fvz (Art.Nr: 320179)
    • Sichtschutz-Bodenblech 500 zu WSMB fvz (Art.Nr: 320178)
    • Sichtschutz-Bodenblech 400 zu WSMB fvz (Art.Nr: 320177)
    • Sichtschutz-Bodenblech 300 zu WSMB fvz (Art.Nr: 320176)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr320175
      ELDAS®-Nr127003816
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht2.919 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Sichtschutz-Bodenblech 600 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320179 | ELDAS®-Nr: 127003856 | Breite: 554 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 10.451 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 500 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320178 | ELDAS®-Nr: 127003846 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 8.568 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 400 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320177 | ELDAS®-Nr: 127003836 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.685 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 300 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320176 | ELDAS®-Nr: 127003826 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.8 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.320175
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)154
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.919
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)