เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

    Zum mechanischen Schutz empfindlicher Kabel und als Sichtschutz. Gelocht. Befestigung mit Nutenstein-Garnitur, sep. bestellen Art. Nr. 320365. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320378)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320379)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320377)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320376)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr320375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320378 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.866 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320379 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.066 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320377 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.266 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320376 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 1.666 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.320375
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)154
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)