เผยแพร่สินค้าของคุณ
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz
lanz oensingen ag

Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

Varianten

  • Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322104)
  • Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322103)
  • Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322102)
  • Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322101)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr322100
    ELDAS®-Nr127050216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite207 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht13.017 kg
    Blechstärke1.5 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322104 | ELDAS®-Nr: 127050256 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

    Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322103 | ELDAS®-Nr: 127050246 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

    Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322102 | ELDAS®-Nr: 127050236 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

    Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322101 | ELDAS®-Nr: 127050226 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.322100
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)207
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.017
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)