เผยแพร่สินค้าของคุณ
Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA
Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330620)
    • Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330220)
    • Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330520)
    • Winkel 45° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 330420)
    • Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330320)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr330120
      ELDAS®-Nr127014046
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge287 mm
      Breite167 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.513 kg

      Varianten

      Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330620 | ELDAS®-Nr: 127014546 | Breite: 838 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.659 kg

      Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330220 | ELDAS®-Nr: 127014056 | Breite: 275 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.84 kg

      Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330520 | ELDAS®-Nr: 127014366 | Breite: 614 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.925 kg

      Winkel 45° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330420 | ELDAS®-Nr: 127014266 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.85 kg

      Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330320 | ELDAS®-Nr: 127014166 | Breite: 399 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.628 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.330120
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)167
    • ความลึก (มิลลิเมตร)287
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.513
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)