เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA
Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu T-Stück 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330635)
    • Deckel zu T-Stück 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330535)
    • Deckel zu T-Stück 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330435)
    • Deckel zu T-Stück 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330335)
    • Deckel zu T-Stück 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330235)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr330135
      ELDAS®-Nr127053416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.436 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330635 | ELDAS®-Nr: 127053086 | Breite: 845 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 8.011 kg

      Deckel zu T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330535 | ELDAS®-Nr: 127053096 | Breite: 745 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.303 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330435 | ELDAS®-Nr: 127053246 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.792 kg

      Deckel zu T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330335 | ELDAS®-Nr: 127053186 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.477 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330235 | ELDAS®-Nr: 127053376 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.359 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.330135
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)345
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.436
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)