เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu T-Abgang NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330645)
    • Deckel zu T-Abgang NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330545)
    • Deckel zu T-Abgang NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330345)
    • Deckel zu T-Abgang NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330445)
    • Deckel zu T-Abgang NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330245)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr330145
      ELDAS®-Nr127053406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge410 mm
      Breite134 mm
      Höhe15 mm
      Gewicht0.336 kg

      Varianten

      Deckel zu T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330645 | ELDAS®-Nr: 127053066 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.72 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330545 | ELDAS®-Nr: 127053206 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.534 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330345 | ELDAS®-Nr: 127053286 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.162 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330445 | ELDAS®-Nr: 127053176 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.348 kg

      Deckel zu T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330245 | ELDAS®-Nr: 127053236 | Breite: 134 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.441 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.330145
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)15
    • กว้าง (มิลลิเมตร)134
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.336
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (19)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)