เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 200 mm gvz
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 200 mm gvz
    lanz oensingen ag

    Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 200 mm gvz

    Multifix C-Profil 50x25 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 500 mm gvz (Art.Nr: 350003)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 400 mm gvz (Art.Nr: 350002)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 300 mm gvz (Art.Nr: 350001)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 800 mm gvz (Art.Nr: 350004)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 600 mm gvz (Art.Nr: 350012)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm gvz (Art.Nr: 350010)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm gvz (Art.Nr: 350009)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 2000 mm gvz (Art.Nr: 350008)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1500 mm gvz (Art.Nr: 350007)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1200 mm gvz (Art.Nr: 350006)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1000 mm gvz (Art.Nr: 350005)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr350000
      ELDAS®-Nr127088006
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht0.421 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 500 mm gvz
      Art.Nr: 350003 | ELDAS®-Nr: 127088036 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 1.1 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 400 mm gvz
      Art.Nr: 350002 | ELDAS®-Nr: 127088026 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 0.8 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 300 mm gvz
      Art.Nr: 350001 | ELDAS®-Nr: 127088016 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 0.63 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 800 mm gvz
      Art.Nr: 350004 | ELDAS®-Nr: 127088056 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 600 mm gvz
      Art.Nr: 350012 | ELDAS®-Nr: 127088046 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm gvz
      Art.Nr: 350010 | ELDAS®-Nr: 127088336 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 12.7 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm gvz
      Art.Nr: 350009 | ELDAS®-Nr: 127088246 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 6.4 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 2000 mm gvz
      Art.Nr: 350008 | ELDAS®-Nr: 127088096 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 4.2 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1500 mm gvz
      Art.Nr: 350007 | ELDAS®-Nr: 127088086 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1200 mm gvz
      Art.Nr: 350006 | ELDAS®-Nr: 127088076 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 2.5 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1000 mm gvz
      Art.Nr: 350005 | ELDAS®-Nr: 127088066 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 2.1 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.350000
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)198
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.421
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)