เผยแพร่สินค้าของคุณ
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
    lanz oensingen ag

    Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Zur universellen, soliden und abrutschsicheren Befestigung an Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 25x50. Profil galvanisch verzinkt, Klammern und Halter Tauchfeuerverzinkt

    Varianten

    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400 (Art.Nr: 350203)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500 (Art.Nr: 350204)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800 (Art.Nr: 350205)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000 (Art.Nr: 350206)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300 (Art.Nr: 350202)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr350201
      ELDAS®-Nr127088606
      WerkstoffStahl
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe104 mm
      Gewicht1.146 kg

      Varianten

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400
      Art.Nr: 350203 | ELDAS®-Nr: 127088626 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.57 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500
      Art.Nr: 350204 | ELDAS®-Nr: 127088636 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.783 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800
      Art.Nr: 350205 | ELDAS®-Nr: 127088646 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000
      Art.Nr: 350206 | ELDAS®-Nr: 127088656 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.845 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300
      Art.Nr: 350202 | ELDAS®-Nr: 127088616 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.358 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.350201
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)104
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)198
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.146
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)