เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil 50x50 verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 50x170. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350319)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350320)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350318)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350317)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350316)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350315)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr350314
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge251 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350319 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350320 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.49 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350318 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350317 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350316 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.48 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350315 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.2 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.350314
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)251
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)