เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz
lanz oensingen ag

Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz

Varianten

  • Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz (Art.Nr: 350336)
  • Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz (Art.Nr: 350337)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr350335
    WerkstoffStahl - DD11
    Länge256 mm
    Breite50 mm
    Höhe100 mm
    Gewicht0.8 kg

    Varianten

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz
    Art.Nr: 350336 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1 kg

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz
    Art.Nr: 350337 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1.2 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.350335
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)256
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)