เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360415)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360315)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360215)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr360115
      ELDAS®-Nr127053296
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.668 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360415 | ELDAS®-Nr: 127053496 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.009 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360315 | ELDAS®-Nr: 127053426 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.899 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360215 | ELDAS®-Nr: 127053346 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.295 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.360115
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)205.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)392
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.668
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)