เผยแพร่สินค้าของคุณ
Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360420)
    • Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360320)
    • Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360220)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr360120
      ELDAS®-Nr127054206
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge287 mm
      Breite167 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.522 kg

      Varianten

      Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360420 | ELDAS®-Nr: 127054256 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.317 kg

      Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360320 | ELDAS®-Nr: 127054266 | Breite: 399 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.659 kg

      Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360220 | ELDAS®-Nr: 127054366 | Breite: 275 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.662 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.360120
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)167
    • ความลึก (มิลลิเมตร)287
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.522
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)