เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360225)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360425)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360325)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr360125
      ELDAS®-Nr127053306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge215 mm
      Breite177 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.3 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360225 | ELDAS®-Nr: 127053366 | Breite: 284 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 0.584 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360425 | ELDAS®-Nr: 127053486 | Breite: 516.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.813 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360325 | ELDAS®-Nr: 127053456 | Breite: 408 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.279 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.360125
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)177
    • ความลึก (มิลลิเมตร)215
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)