เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360330)
    • T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360230)
    • T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360430)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr360130
      ELDAS®-Nr127055006
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge608 mm
      Breite355 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.01 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360330 | ELDAS®-Nr: 127055216 | Breite: 570 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.01 kg

      T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360230 | ELDAS®-Nr: 127055166 | Breite: 455 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.018 kg

      T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360430 | ELDAS®-Nr: 127055246 | Breite: 701 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.759 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.360130
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)608
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.01
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)