เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
    Lapeyre Stair, Inc

    Industrial Metal Stairs

    Our Industrial Metal Stairs are built and shipped ready to assemble. The pre-engineered, heavy-gauge metal stairs meet OSHA and/or IBC Industrial compliance standards, are available in powder-coated or galvanized carbon steel, support 1,000 lbs, and can be assembled in hours. Learn more about our Prefabricated Industrial Metal Stair Systems.

    สเปคสินค้า
    • Key Industrial Stair Benefits, Specifications & Options

      • Dedicated OEM Support
      • 15-day Lead Times
      • Available in a full range of powder-coated colors
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.industrial-metal-stairs
    • Product familyStairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial Stairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • UNSPSC nameStair parts
    • UNSPSC code30161908
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17 11
    • OmniClass TitleStair Component Products
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง