เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isopar EI
Isopar EI
    LATTONEDIL S.p.A. Milano

    Isopar EI

    ISOPAR® EI is an insulating sandwich panel suitable for walls that require a high degree of reaction to fire.
    Class B-s1,d0. Fire resistance depends on the thickness:
    EI 15 for 60 mm thick panels
    EI 30 for 100 mm thick panels

    สเปคสินค้า
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.isopar-eI
    • Product familyWall Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyisocyanurate PIR
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 11
    • OmniClass TitleMetal Wall Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)