เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isoparfire EI Elegant
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isoparfire EI Elegant

ISOPARFIRE® EI ELEGANT is a panel born to be used in walls that require safety and good aesthetic performance. The peculiarity of ISOPARFIRE® EI ELEGANT consists in the hidden anchoring for the continuity of the wall panels. It is finished by two supports in pre-painted galvanised steel, stainless steel of standard thickness of 0.5 mm. Different thicknesses of the double sheet are available upon request. ISOPARFIRE® EI ELEGANT’s fire performance falls under Class A2-s1, d0.

Fire resistance: – EI 15 for panel of 80 mm thickness – EI 120 for panel of 120 mm thickness

Density of insulation Density: 100 Kg/m3 ±10%. Other densities optionally available. Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation.

สเปคสินค้า
  • Lattonedil ISOPARFIRE® EI ELEGANT Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.isoparfire-ei-elegant
  • Product familyWall Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mineral fiber
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (7)