เผยแพร่สินค้าของคุณ
TTfactor
LATTONEDIL S.p.A. Milano

TTfactor

The TTFACTOR® panel is the utmost evolution in aesthetics for an insulated roof panel designed for rural areas.

The tile style design makes it possible to create aesthetically pleasing roofs that are also practical, light, waterproof and above all suitable for the agricultural and livestock environments where they will be used.
TTFACTOR® is a self-supporting sandwich panel composed of a high-density expanded polyurethane insulating core, providing high thermal insulation values, with a rigid external facing shaped in the form of tiles in prepainted steel or aluminium and an internal facing in fibreglass, which is easy to clean.
The fibreglass facing may be subject to colour alterations.
Maximum manufacturing thickness 100 mm.

สเปคสินค้า
  • Lattonedil TTFACTOR® Roof panel.

    . Sandwich panel with traditional tiled roof appearance.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: traditional roof tiled metal sheet.

    . Internal skin: fibreglass facing.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ttfactor
  • Product familyRoof Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane PUR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
  • UNSPSC nameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSC code30
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 11
  • OmniClass TitleMetal Roof Panels
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING
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
2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (7)