เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurocopre
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Eurocopre

The industrial construction industry selects products that offer a successful balance of quality and price.

To meet these needs, Lattonedil® has created EUROCOPRE®, an insulating panel with four ribs that can be used as a roof covering for both residential and industrial buildings and on the walls of industrial buildings. EUROCOPRE® is available in the same range of thicknesses and facings as the ISOCOPRE® panel, confirming its versatility.

สเปคสินค้า
  • Lattonedil EUROCOPRE ® Roof panel.

    . 4 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eurocopre
  • Product familyRoof Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane PUR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSC code30
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 11 11
  • OmniClass TitleExterior Metal Roof Panels
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
2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (7)