เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.215004
  • Product familyPLATINA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SHOWER TRAYS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)25
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ