เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Door – Glass 3+3 mm 1 door with inside and outside mirrors, including handle (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 3 glass shelves (adjustable)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.408312
  • Product familyFRAME 25
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element