เผยแพร่สินค้าของคุณ
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Tall cabinet with one door right Body/Front – hand lacquered melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated 1 door (soft-close mechanism) with 5 integrated aluminium shelves inside the door 5 glass shelves
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.425452
  • Product familyINO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Auxiliary units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)305
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element