เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm

    Countertop basin, shelf right, with special hidden outlet KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 900 x 460 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, towel frame, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.810338
    • Product familyKartell • LAUFEN
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSaphirKeramik
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง