เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO N Washbasin 1000 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 1000 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 1000 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.8
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.810958
  • Product familyLAUFEN PRO N
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ