เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 520 x 455 mm, inside dimensions of the basin 480 x 400 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81123.0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.811230
  • Product familyBIJOU
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)215
  • กว้าง (มิลลิเมตร)520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)455
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง