เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm

Barrier free washbasin LAUFEN LIBERTYLINE, sanitary ceramic, DIN 18024/18025, EN 31, dimensions 800 x 550 mm, symmetric, 1 centre tap hole, without overflow, accessible by wheelchair, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, run off and overflow system Clou GEBERIT, Order no. 81147.8
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.811478
  • Product familyLIBERTYLINE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง