เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm

Freestanding washbasin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 31, dimensions 525 x 400 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.811803
  • Product familyPALOMBA COLLECTION
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)395
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง