เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm

Compact washbasin bowl undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 380 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81295.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.812952
  • Product familyLAUFEN PRO S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง