เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm

3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)
Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 520 x 390 mm, oval, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.4
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.812964
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)390
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal