เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm
LAUFEN

SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm

Built in basin ground LAUFEN SAVOY, sanitary ceramic, dimensions 545 x 420 mm, inside dimensions of the basin 500 x 350 mm, oval, without tap hole, hidden overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, Order no. 81319.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.813192
  • Product familySAVOY
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)205
  • กว้าง (มิลลิเมตร)545
  • ความลึก (มิลลิเมตร)420
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง