เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm

    Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1050 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integrated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.8
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.813958
    • Product familyLAUFEN PRO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)170
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง