เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Small washbasin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31 dimensions 360 x 250 mm, angular 1 tap hole right Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole Order no. 81596.0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.815960
  • Product familyLAUFEN PRO S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)146
  • กว้าง (มิลลิเมตร)250
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815