เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Archived

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816431
  • Product familyLIVING
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal

สินค้าใกล้เคียง

2.0 จาก 5 ดาว 2.0 (7)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)