เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIVING Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN
Archived

LIVING Countertop double washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1300 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser, left or right, electronic valve unit to control water temperature and, flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, towel rail 38143.4, furniture Order no. 81643.6
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816436
  • Product familyLIVING
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal

สินค้าใกล้เคียง

2.0 จาก 5 ดาว 2.0 (7)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)