เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm

4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 360 x 250 mm, angular, 1 tap hole right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap hole, furniture, Order no. 81695.5
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816955
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)165
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal