เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.824801
  • Product familyPALOMBA COLLECTION
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets