เผยแพร่สินค้าของคุณ
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, concealed, horizontal P-trap (not back-to-wall), with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.1.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.825152
  • Product familyKOMPAS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal