เผยแพร่สินค้าของคุณ
THE NEW CLASSIC Wall-hung bidet
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Wall-hung bidet

Wall-hung bidet
สเปคสินค้า
  • Wallhung bidet Laufen-THE NEW CLASSIC, sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 530 x 340 mm 1 centre tap hole concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 83085.1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.830851
  • Product familyTHE NEW CLASSIC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)530
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
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
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)