เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAPRINO Urinal, with external water inlet
LAUFEN

CAPRINO Urinal, with external water inlet

3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)
Siphonic urinal LAUFEN CAPRINO PLUS, sanitary ceramic, EN 13407, dimensions 320 x 350 x 645 mm, 1-l flush, water inlet external, outlet horizontal or vertical, flushing rate, minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, 1-litre siphon with horizontal outlet DN 50, (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet DN 40 (standard UK), 1-litre siphon, with horizontal and vertical outlet DN 50 SH 50 (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 SH 50 (standard CH), Order no. 84206.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.842062
  • Product familyCAPRINO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)540
  • กว้าง (มิลลิเมตร)305
  • ความลึก (มิลลิเมตร)340
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (17)