เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNISONO Under-mounted washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

UNISONO Under-mounted washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Under-mounted washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H513UO4-1121
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)114
  • กว้าง (มิลลิเมตร)434
  • ความลึก (มิลลิเมตร)434
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks